Publique sus productos
Series 10 High-Efficiency Single Packaged Units
Series 10 High-Efficiency Single Packaged Units

    Series 10 High-Efficiency Single Packaged Units

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    La unidad de paquete único Serie 10 de Johnson Controls combina índices de eficiencia superiores (hasta 12,2 EER) y facilidad de instalación en una unidad comercial liviana. Por lo tanto, ahorra tiempo y dinero en la instalación, al mismo tiempo que reduce el uso de energía a largo plazo. De hecho, está diseñado para ofrecer los mayores ahorros en costos de energía de cualquier equipo de este tipo.

    Un espacio común para unidades de 3 a 12,5 toneladas facilita la instalación en un bordillo, losa o acero estructural comunes. Un riel base rígido de perímetro completo permite el acceso de montacargas de 3 vías y el aparejo superior simplifica el proceso de instalación. Además, cada unidad viene completamente cableada, entubada, cargada y probada de fábrica.

    Flexibilidad de campo

    La función de flujo de aire convertible ayuda a reducir el corte de láminas de metal en el campo. Todos los motores de los ventiladores interiores son de transmisión por correa y manejarán sus requisitos de flujo de aire. Y los orificios ciegos para gas y electricidad están en la parte inferior y lateral de la unidad para facilitar el acceso.

    La Serie 10 también está diseñada para facilitar el servicio. Las áreas de acceso rápido facilitan la inspección de los componentes, incluidos el compartimiento de control, los compresores, los filtros y la sección de calefacción. Y para un mantenimiento sin problemas, el motor y el ventilador se deslizan hacia afuera como un solo conjunto.

    La Serie 10 ofrece:
    • Capacidad frigorífica: 3 - 12 ½ toneladas
    • Clasificado hasta 12,2 EER/80 % SSE
    • Cumple o supera los estándares de energía ASHRAE 90.1
    • Controles empacados en fábrica para una fácil configuración y programación
    • Aislamiento con revestimiento de aluminio para mejorar la IAQ
    • Dos compresores y circuitos de refrigeración independientes garantizan la fiabilidad solo para unidades de 6,5 a 12,5 toneladas
    • Intercambiadores de calor resistentes a la corrosión
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajci-series010_ZH
    • Familia de productoPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • Grupo de productosSeries 010
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado