Publique sus productos
LENS SUSPENDIDO LUMINARIA
LENS SUSPENDIDO LUMINARIA
LENS SUSPENDIDO LUMINARIA
LENS SUSPENDIDO LUMINARIA
    Daisalux

    LENS SUSPENDIDO LUMINARIA

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)

    Luminaria con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico fabricado en aluminio pintado y difusor en policarbonato opal o transparente. Elemento para montaje en suspensión en acero pintado. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca. Flujo luminoso en emergencia válido para alimentación centralizada cc/ca.

    Modelos: Lens L20 (S), Lens L30 (S), Lens L40 (S), Lens L70 (S)

    Especificaciones
    • Características: Formato: Lens suspendido Funcionamiento: Luminaria CC/CA Tensión de alimentación: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Grado de protección: IP40 IK04 Aislamiento eléctrico: Tipo II Fotometría: Flujo luminoso en presencia de red (lm): 200
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLENS_S_L_IN
    • Familia de productoLens
    • Grupo de productosLuminaires and specials
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117