Publique sus productos
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Traducido por Google,

    Perchero compacto y robusto, diseñado para un uso diario intensivo. Equipado con ganchos resistentes. Se puede montar en la pared, en soportes verticales o como soporte de pie.

    Especificaciones
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaHook-Strip-1000
      • Familia de productoStorage
      • Grupo de productosCloakroom
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-10-03
      • Número de edición1
      • Altura (mm)180
      • Ancho (mm)1000
      • Profundidad (mm)110
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Material secundarioMadera
      • Diseñado enSuecia
      • Fabricado enSuecia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
      • Clasificación IFC Muebles
      • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Código UNSPSC56
      • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
      • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
      • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Equipment and Systems
      • Número OmniClass23-21 15 21
      • Título OmniClass Cloakroom Units
      • CSI UniFormat II CódigoC
      • CSI UniFormat II TítuloINTERIORS