Publique sus productos
Washbasin Venus
danbanho

Washbasin Venus

Traducido por Google,
La empresa Danbanho SA fue fundada en diciembre de 1997, con sede en Cartaxo, Portugal. La actividad principal es la producción de lavabos, moldeados en resina y mármol compacto. En septiembre de 2006, con la construcción de la nueva fábrica en el Sítio das Pratas, aumentó la calidad del producto, creció la producción y mejoraron las condiciones de trabajo. Hoy somos una de las fábricas de lavabos de resina moldeada de Europa con la más alta tecnología y una gran calidad de producto. Además de los productos estándar, rara vez producimos productos de mármol compacto de diseño original junto con nuestros clientes, para satisfacer sus necesidades específicas. Somos altamente flexibles en cuanto a dimensiones y formas, dando como resultado productos finales de mayor calidad y belleza. Exportamos el 96% de nuestra producción.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVenus
  • Familia de productoWashbasins
  • Grupo de productosVenus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)425
  • Profundidad (mm)425
Información relacionada
  • Material principalMármol
  • Material secundarioResina de Poliester
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)9.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26