Publique sus productos
DANOBOND
Danosa

DANOBOND

Adhesivo de poliuretano de alto agarre y curado frente a la humedad en bombonas, para adherir láminas impermeabilizantes de PVC DANOPOL HSF (fleeceback).

CAMPO DE APLICACIÓN:

Adhesivo desarrollado para sistemas de impermeabilización adheridos con lámina DANOPOL HSF en cubiertas planas, tanto en obra nueva como rehabilitación. Aplicación recomendada en cubiertas con una inclinación menor a 45 grados.
Soportes compatibles:
- Paneles de aislamiento de XPS DANOPREN
- Paneles de EPS y PIR/PUR (Acabado asfáltico, velo o aluminio)
- Madera y contrachapado
- Hormigón y bloques de fábrica
- Impermeabilizaciones existentes, bien asfálticas (SBS y APP) o sintéticas (PVC)
- Acero Galvanizado
- Aluminio

Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS:

    - Resistencia a la Temperatura: -30 a +150 ºC  
    - Tiempo de curado: 60 min a 20ºC
    - Rendimiento: 180 m²
    - Temperatura de aplicación: +5 a +30 ºC
    - Tiempo de aireación: 10 min a 20ºC
    - Medio ambiente: Disolventes / Inflamable / Peligroso

    VENTAJAS Y BENEFICIOS:

    VENTAJAS
    -DANOBOND es 5x más rápido de aplicar que un adhesivo manual de PU, debido a su sistema de presión.
    -DANOBOND cubre hasta un metro cuadrado en 2-3 segundos, mientras que con un adhesivo estándar pueden necesitarse hasta 10 segundos.

    BENEFICIOS
    -DANOBOND es compatible con una amplia variedad de paneles de aislamiento, incluyendo EPS, XPS y PIR (acabado alu y velo), ya que es un sistema libre de solventes. 
    -A diferencia de muchos otros adhesivos en el mercado, DANOBOND contiene gas no-inflamable, que tiene beneficios para el uso y almacenamiento del producto (normativa ADR).

    PRESENTACIÓN:

    - Ancho: 450 mm
    - Altura: 350 mm
    - Bombona: 25 kg
    - Aspecto: Líquido
    - Color: Rosa
    - Código de Producto: 320025


Especificaciones técnicas
  • Referenciadanobond
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de productosPVC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)450
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano 1C
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_02_62
  • Descripción Uniclass 2015Polyurethane (PUR) adhesives
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrabs
  • Número OmniClass23-13 23 15 13
  • Título OmniClass Synthetic Adhesives
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING