Publique sus productos
DANOFON
Danosa

DANOFON

Es un compuesto multicapa formado por una lámina de base bituminosa de alta densidad y una manta a cada lado compuesta por fibras de algodón y textil reciclado ligadas con resina fenólica. Acústicamente el DANOFON funciona como un resonador membrana (aislante a baja frecuencia) con material poroso a ambos lados (aislante a medias y altas frecuencias). CAMPO DE APLICACIÓN: - Aislamiento acústico de medianeras entre distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como viviendas, hoteles, hospitales, etc. - Aislamiento dentro de las cámaras de los trasdosados y techos flotantes para bajas, medias y altas frecuencias en locales comerciales sin equipo de reproducción sonora o con equipos de bajo rendimiento sonoro como bares, restaurantes, supermercados, etc. - Rehabilitación de medianeras entre distinto usuario en edificios residenciales. - Separación entre zona productiva y oficinas en edificación industrial.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: - Aislamiento acústico en solución viviendas, (ficha AA10): 63 dBA (EN 140-3) - Tolerancia de espesor: menor que 5 % (EN 823) - Tolerancia Longitud y Anchura: menor que 5 % (EN 822) - Densidad de la membrana: mayor que 1600 kg/m3 (EN 845) - Densidad de la manta aislante: 50 kg/m3 (EN 845) - Masa nominal de la membrana: 6 kg/m2 (EN 1849-1) - Resistencia al flujo de aire de la manta: 33 KPa.s/m² (EN 29053) - Resistencia al desgarro clavo: mayor que 370 KN/m (EN 12310-1) - Resistencia a la tracción: longitudinal mayor que 480 N/5 cm (EN 12311-1) - Resistencia a la tracción: transversal mayor que 275 N/5 cm (EN 12311-1) - Temperatura de trabajo: -20 / +70 oC - Estabilidad dimensional: 0 % (EN 13164) - Reacción al fuego: F Euroclase (EN 13501-1) - Conductividad térmica de la membrana: 10 ºC 0,130 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) - Conductividad térmica de la manta aislante: 10 ºC 0,040 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) - Resistencia térmica del conjunto: 0,77 m2K/W (EN 12667) (EN 12939) INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: - Contenido de materia prima reciclada: 28 % - Contenido reciclado previo al consumidor: 0 % - Contenido reciclado posterior al consumidor: 100 % - Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España) - Compuestos orgánicos volátiles (COV's): 100 µg/m3 (ISO 16000-6:2006) PRESENTACIÓN: - Longitud: 6 m - Ancho: 1 m - Espesor total: 28 mm - Espesor de la membrana: 4 mm - Espesor total manta: 12 / 12 mm - Solape: 30 mm - Peso: 7,5 kg/m2 - Rollos por palet: 9 ud - m2 por palet: 54 m2 - Código de Producto: 610090
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanofon
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosAsphalt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)6000
  • Profundidad (mm)28
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions