Publique sus productos
DANOPRIMER W
Danosa

DANOPRIMER W

Imprimación acrílica en dispersión acuosa para consolidación y sellado de soportes minerales, mejorando la adherencia del revestimiento final (morteros, membranas impermeabilizantes, pinturas y adhesivos).

Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS

    - Apariencia/Color: Líquido amarillo
    - Olor: Cítrico
    - Solubilidad en agua: Parcialmente soluble
    - Densidad (g/cm3): 1,075±0,03 g/cm3

    VENTAJAS

    - Mejora la adherencia del revestimiento final.
    - Excelente capacidad de penetración.
    - Consolida el soporte.
    - Mejora el rendimiento del revestimiento final.
    - Evita el arrastrar polvo y partículas al pintar.
    - Producto de base acuosa exento de COV.

    APLICACIÓN

    - Imprimación antes de la aplicación de membranas de impermeabilización.
    - Regularizador de absorción de materiales porosos.
    - Consolidación de soportes polvorientos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadanoprimer_w
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
  • Descripción Uniclass 2015Water-based acrylic primers
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 25 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcrylic Plastering
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText