Publique sus productos
IMPACTODAN 10
Danosa

IMPACTODAN 10

El IMPACTODAN 10 es una lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada que proporciona al producto una estructuración interna elástica. Acústicamente el IMPACTODAN 10 funciona como amortiguador aplicado en un sistema masa-resorte-masa. CAMPO DE APLICACIÓN: Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados, como viviendas, hoteles, hospitales, etc Complemento al aislamiento de suelos flotantes para bajas, medias y altas frecuencias en todo tipo de locales comerciales en edificios terciarios o en bajos comerciales de edificios residenciales como restaurantes, supermercados, locales musicales, etc En rehabilitación de suelos en viviendas. El Impactodan 10 se utiliza para aislamiento a ruido aéreo del primer forjado.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: Espesor: 10 mm (EN 1923) Tolerancia de espesor: ± 0,3 mm (EN 823) Tolerancia Longitud y Anchura: Menor que 1 % (EN 822) Mejora del nivel de ruido impacto, ΔLn 19 dB (EN 140-8) (EN 717-2) Nivel de transmisión de ruido de Impacto L´nT,w, in situ menor que 58 dB (EN 140-7) (EN 717-2) Rigidez dinámica: Menor que 65 MN/m3 (EN 29052-1) Densidad: 25 ± 2 kg/m3 (EN 845) Trabajo de histéresis: Mayor que 2.1 Nm (EN 3386-1) Resistencia a la compresión al 25%) 23 ± 2 kPa (UNE EN ISO 3386-1) Deformación remanente 24 h, 50% comp., 23ºC: Menor que 30 % (EN 1856) Resistencia a la tracción: Mayor que 130 kPa (EN 1798) Reacción al fuego: F Euroclase (EN 13501-1) Conductividad térmica: 0.040 W/mK (EN 12667) Factor difusión de vapor de agua, μ: Mayor que 2000 - (EN 12086) Mejora del índice de reducción acústica: 8 dBA (UNE-EN-ISO 140-16) INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Contenido de materia prima reciclada: 5 % Contenido reciclado previo al consumidor: 100 % Contenido reciclado posterior al consumidor: 0 % Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España) Compuestos orgánicos volátiles (COV's): 30 µg/m3 (ISO 16000-6:2006.) PRESENTACIÓN: Longitud: 25 m Ancho: 2 m Espesor total: 10 mm Diámetro: 60 cm Código de Producto: 620017
Especificaciones técnicas
  • Referenciaimpactodan_10
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosPolyethylene
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)25000
  • Profundidad (mm)10
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-39 11 11 13
  • Título OmniClass Noise Barriers
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes