Publique sus productos
FOR1 Forjado de madera de altas prestaciones
Danosa

FOR1 Forjado de madera de altas prestaciones

FORJADO DE MADERA DE ALTAS PRESTACIONES

- Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado

VENTAJAS

- Aislamiento a ruido aéreo DnTw entre 58 y 62 dB.
- Aislamiento a ruido de impacto L’nTw entre 48 y 39 dB.
- Las placas con tratamiento frente a fuego cumplen con los requerimientos de resistencia al fuego.
- El techo suspendido permite el paso de instalaciones sin menos cabo del aislamiento acústico.
- Durabilidad en el tiempo.
- Resistencia a la compresión.
- Compatible con instalaciones por el suelo siendo innecesario echar una capa de relleno.
- No necesita una capa de protección a la humedad.

APLICACIÓN

- Rehabilitación de edificios residenciales vivienda con estructura de madera.
- Rehabilitación de edificios públicos como hoteles.
- Rehabilitación de bajos comerciales en edificios de madera.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOR1
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosCeiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21 35
  • Título OmniClass Acoustical Ceiling Treatment