Publique sus productos
LOS1 Losa de cimentación
Danosa

LOS1 Losa de cimentación

LOSA DE CIMENTACIÓN - Impermeabilización: membrana bituminosa bicapa adherida (SBS) VENTAJAS: - Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad. - Aplicación mediante soplete de gas propano. - Membrana impermeabilizante autocicatrizante. - Impermeabilización bicapa adherida, lo que aumenta la seguridad del sistema. - Gran capacidad para el puenteo de fisuras. - Membrana impermeabilizante resistente a los microorganismos y a la oxidación. - Membrana impermeabilizante de alta resistencia al punzonamiento con geotextil superior incorporado. - Environmental Product Declaration (EPD). APLICACIÓN: - Edificios logísticos e industriales. - Edificios de pública concurrencia: centros comerciales. Edificios residenciales públicos o privados. - Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías. - Edificios administrativos y corporativos. - Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.
Especificaciones
  • Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: Capa de hormigón de limpieza; imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar losa de cimentación. Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sótano o paramento elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical encuentro muro y losa de cimentación, formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, acabada en lámina geotextil, con armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLOS1
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de productosFoundations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • Código Uniclass 2015Ss_32_20_30_35
  • Descripción Uniclass 2015Fully-bonded bitumen membrane underslab damp proofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Título OmniClass Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoA10
  • CSI UniFormat II TítuloFOUNDATIONS