Publique sus productos
NOX1 Cubierta plana descontaminante
Danosa

NOX1 Cubierta plana descontaminante

CUBIERTA PLANA DESCONTAMINANTE

- Impermeabilización: membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
- Aislamiento térmico: interior
- Acabado: lámina intemperie

VENTAJAS:

- Lámina descontaminante de partículas NOx.

- Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad. 

- Aplicación mediante soplete de gas propano.

- Impermeabilización monocapa adherida. 

- Membrana impermeabilizante autocicatrizante.  

- Membrana impermeabilizante resistente a la oxidación. 

- Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.

- Gran capacidad para el puenteo de fisuras.  

- Declaración Ambiental de Producto (DAP).

APLICACIÓN:

- Rehabilitación de cubiertas.

- Edificios logísticos e industriales. 

- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales. 

- Edificios residenciales públicos o privados. 

- Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías. 

- Edificios administrativos y corporativos. 

- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.


Especificaciones
  • Cubierta plana no transitable constituida por: 

    Imprimación bituminosa de base acuosa, 1,0 kg/m2, MAXDAN® CAUCHO; sistema monocapa de impermeabilización formado por lámina bituminosa descontaminante con actividad fotocatalítica Clase 3, de betún modificado con elastómeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por gránulo de pizarra en color blanco, con armadura de fieltro de poliéster, de 
    6 kg/m2, POLYDAN® NOx 180-60/GP ELAST+, adherida al soporte con soplete.

    Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 1,0 kg/m2, MAXDAN® CAUCHO; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa descontaminante con actividad fotocatalítica Clase 3, de betún modificado con elastómeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por gránulo de pizarra blanco, de 6 kg/m2, POLYDAN® NOx 180-60/GP ELAST+, adheridas al soporte con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación consistente en: fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún 
    modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa descontaminante con actividad fotocatalítica Clase 3, de betún modificado con elastómeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por gránulo de pizarra blanco, con armadura de fieltro de poliéster, de 6 kg/m2, POLYDAN® NOx 
    180-60/GP ELAST+. 


    Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO 
    nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNOX1
  • Familia de productoCubiertas descontaminantes
  • Grupo de productosCubiertas descontaminantes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniClass Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings