Publique sus productos
IMPACTODAN BT
Danosa

IMPACTODAN BT

El IMPACTODAN BT es una lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada que proporciona al producto una estructuración interna elástica.

Acústicamente, IMPACTODAN BT funciona como amortiguador aplicado en un sistema masa-resorte-masa.


CAMPO DE APLICACIÓN:

- En rehabilitación de suelos en viviendas.
- Complemento del Sistema Impactodan. DIT nº 439 R/16.
- Barrera antihumedad y de separación para los acabados en tarima flotante. 

Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS:

    - Espesor: 3 mm (EN 1923)
    - Tolerancia de espesor: Menor que 10 % (EN 823)
    - Tolerancia Longitud y Anchura: Menor que 10 % (EN 822)
    - Mejora del nivel de ruido impacto, ΔLn: 22 dB (EN 140-8) (EN 717-2)
    - Rigidez dinámica: ≤60 MN/m3 (EN 29052-1)
    - Densidad: 40 ± 4 kg/m3 (EN 845)
    - Trabajo de histéresis: Mayor que 2.1 Nm (EN 3386-1)
    Resistencia a la compresión al 25%: 40 kPa (UNE EN ISO 3386-1)
    - Deformación remanente 24 h, 50% comp., 23ºC: Menor que 10 % (EN 1856)
    - Resistencia al desgarro: Mayor que 20 N (EN 12310-1)
    - Reacción al fuego: F Euroclase (EN 13501-1)
    - Conductividad térmica: 0.070 W/mK (EN 12667)

    INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL:

    - Contenido de materia prima reciclada: 5 %
    - Contenido reciclado previo al consumidor: 100 %
    - Contenido reciclado posterior al consumidor: 0 %
    - Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España)
    - Compuestos orgánicos volátiles (COV's): 30 µg/m3 (ISO 16000-6:2006)

    PRESENTACIÓN:

    Longitud: 25 m
    Ancho: 1.06 m
    Espesor total: 3 mm
    Códigos de productos: 620051

Especificaciones técnicas
  • Referenciaimpactodan_bt
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosPolyethylene
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1060
  • Ancho (mm)25000
  • Profundidad (mm)3
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-39 11 11 13
  • Título OmniClass Noise Barriers
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes