Publique sus productos
INC4 Cubierta inclinada con teja
Danosa

INC4 Cubierta inclinada con teja

CUBIERTA INCLINADA CON TEJA PLANA/MIXTA

- Impermeabilización: Membrana bituminosa autoadhesiva (SBS) 

- Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) 

- Acabado: Teja plana o mixta sobre rastreles

VENTAJAS

- Impermeabilización que asegura posibles filtraciones por daños de las tejas.

- Impermeabilización monocapa de alta elasticidad y gran durabilidad.

- Fácil aplicación mediante autoadhesión.

- Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

- Impermeabilización monocapa autoadhesiva.

- Cubierta invertida que mejora la durabilidad de la impermeabilización y que evita condensaciones entre capas.

- Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua.


APLICACIÓN

- Edificios logísticos e industriales.

- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.

- Edificios residenciales públicos o privados.

- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.

- Edificios administrativos y corporativos.

- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINC4
  • Familia de productoRoofs
  • Grupo de productosPitched
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 12 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBuilt-Up Asphalt Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText