Publique sus productos
NOX5 Cubierta transitable descontaminante
Danosa

NOX5 Cubierta transitable descontaminante

CUBIERTA TRANSITABLE DESCONTAMINANTE

- Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP) 

- Aislamiento térmico: Pavimento aislante 

- Acabado: Pavimento aislante

VENTAJAS

- Acabado en pavimento aislante y descontaminante de partículas NOx.
- Impermeabilización de gran durabilidad.
- Aplicación mediante soplete de gas propano.
- Membrana impermeabilizante resistente a los microorganismos y a la oxidación.
- Impermeabilización bicapa adherida.
- Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad de la impermeabilización y evita condensaciones entre capas.
- Declaración Ambiental de Producto.

APLICACIÓN

- Edificios logísticos e industriales.

- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales. 

- Edificios residenciales públicos o privados. 

- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías. 

- Edificios administrativos y corporativos. 

- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.


Especificaciones
  • Cubierta plana invertida descontaminante pavimentada con DANOLOSA® NOx constituida por:

    Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN®
    30 P POL adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; pavimento aislante fotocatalítico DANOLOSA® NOx Blanca 95. 

    Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda
    de terminación con lámina bituminosa descontaminante (SBS) de alta durabilidad, autoprotegida por gránulo de pizarra
    blanco y armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m2, POLYDAN® NOX 180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado
    con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN®
    40 P POL adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de
    betún modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de
    4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL. 

    Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNOX5
  • Familia de productoCubiertas descontaminantes
  • Grupo de productosCubiertas descontaminantes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 55 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloModified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Título OmniClass Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING