Publique sus productos
NOX2 Cubierta plana descontaminante
Danosa

NOX2 Cubierta plana descontaminante

CUBIERTA PLANA DESCONTAMINANTE

- Impermeabilización: membrana bituminosa bicapa fijada mecánicamente (SBS)
- Aislamiento térmico: lana de roca
- Acabado: lámina intemperie

VENTAJAS:

- Lámina descontaminante de partículas NOx.

- Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad. 

- Impermeabilización bicapa fijada mecánicamente.

- Membrana impermeabilizante resistente a la oxidación. 

- Fácil aplicación mediante soplete de gas propano. 

- Membrana impermeabilizante autocicatrizante.  

- Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.

- Declaración Ambiental de Producto (DAP).

APLICACIÓN:

- Edificios logísticos e industriales. 

- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales. 

- Edificios residenciales públicos o privados. 

- Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías. 

- Edificios administrativos y corporativos. 

- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.


Especificaciones
  • Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por:


    Barrera de vapor a base de lámina bituminosa autoadhesiva SELF-DAN® PE (opcional), aislamiento térmico a base de paneles de lana de roca, de 100 mm de espesor total, fijados mecánicamente al soporte (mínimo 1 fijación por panel); lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de 3 kg/m², ESTERDAN® FM 30 P ELAST fijada mecánicamente al soporte y lámina bituminosa descontaminante con actividad fotocatalítica Clase 3, de betún modificado con elastómeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida con gránulo de pizarra blanco, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 5kg/m², POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+ adherida a la anterior con soplete. Las fijaciones serán de doble rosca, con tratamiento anticorrosión 15 o 30 ciclos Kasternich según condiciones tanto exteriores como interiores de humedad, dispondrán de su correspondiente DITE o ETE. 


    La densidad de fijaciones será en función de la altura del 
    edificio, exposición y vientos dominantes de la zona, altura del peto, edificio abierto o cerrado, etc... aumentándose en los perímetros (bordes y esquinas). La distancia entre fijaciones no será inferior a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que fuese necesario aumentar la densidad de fijaciones, éstas se dispondrán en líneas o hiladas complementarias (una o dos), utilizando como lámina auxiliar ESTERDAN® FM 30 P ELAST.
    Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: perfil de chapa plegada; imprimación bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa descontaminante con actividad fotocatalítica Clase 3, de betún modificado con elastómeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por gránulo de pizarra blanco y armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m2, POLYDAN® NOx 
    180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al soporte y entre sí con sople-te; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de 3 kg/m2, ESTERDAN® FM 30 P ELAST fijado mecánicamente al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación alzada consistente en: perfil de chapa plegada; imprimación bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa descontaminante con actividad fotocatalítica Clase 3, de betún modificado con elastómeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por gránulo de pizarra blanco y armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m2, POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; este tratamiento se realizará a ambos lados de la junta elevada. 


    Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Evaluación Técnica Europea (ETE) ESTERDAN® PLUS FM BICAPA nº DITE 06/0062. Puesta en obra conforme a (ETE) ESTERDAN® PLUS FM 
    BICAPA nº 06/0062 y a norma UNE 104401.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNOX2
  • Familia de productoCubiertas descontaminantes
  • Grupo de productosCubiertas descontaminantes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioLana de roca
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings