Publique sus productos
NOX3 Cubierta plana descontaminante
Danosa

NOX3 Cubierta plana descontaminante

CUBIERTA PLANA DESCONTAMINANTE

- Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
- Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
- Acabado: Lámina intemperie

VENTAJAS:

- Lámina descontaminante de partículas NOx.

- Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad. 

- Aplicación mediante soplete de gas propano.

- Membrana impermeabilizante resistente a la oxidación. 

- Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

- Impermeabilización bicapa adherida.

- Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.

- Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

- Declaración Ambiental de Producto (DAP).

APLICACIÓN:

- Edificios logísticos e industriales. 

- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales. 

- Edificios residenciales públicos o privados. 

- Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías. 

- Edificios administrativos y corporativos. 

- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.


Especificaciones
  • Cubierta plana no transitable constituida por: 

    Aislamiento térmico a base de paneles de poliisocianurato DANOPIR®, con acabado en velo de vidrio bituminado, de 100 mm de espesor, fijados mecánicamente al soporte; lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al aislamiento con soplete y lámina bituminosa descontaminante con actividad fotocatalítica Clase 3, de betún modificado con elastómeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida con gránulo de pizarra blanco, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 5kg/m², POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+, adherida a la anterior con soplete.


    Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa descontaminante con actividad fotocatalítica Clase 3, de betún modificado con elastómeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por gránulo de pizarra blanco y armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m2, POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación consistente en fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante  lámina bituminosa descontaminante con actividad fotocatalítica Clase 3, de betún modificado con elastómeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por gránulo de pizarra blanco y armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m2, POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+.


    Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra conforme a UNE 104401.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNOX3
  • Familia de productoCubiertas descontaminantes
  • Grupo de productosCubiertas descontaminantes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings