Publique sus productos
NOX4 Cubierta transitable descontaminante
Danosa

NOX4 Cubierta transitable descontaminante

CUBIERTA TRANSITABLE DESCONTAMINANTE

- Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
- Aislamiento térmico: Pavimento aislante
- Acabado: Pavimento aislante

VENTAJAS

- Acabado en pavimento aislante y descontaminante de partículas NOx.

- Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.
- Aplicación mediante soplete de gas propano.
- Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
- Membrana impermeabilizante resistente a los microorganismos y a la oxidación.
- Impermeabilización bicapa adherida.
- Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad de la impermeabilización y evita condensaciones entre capas.
- Declaración Ambiental de Producto.

APLICACIÓN

- Edificios logísticos e industriales.

- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
- Edificios residenciales públicos o privados.
- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.
- Edificios administrativos y corporativos.
- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.




Especificaciones
  • Cubierta plana invertida descontaminante pavimentada con

    DANOLOSA® NOx constituida por:
    Imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30
    P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; pavimento aislante fotocatalítico DANOLOSA® NOx Blanca 95.
    Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre
    acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo
    en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa descontaminante (SBS) de alta durabilidad, autoprotegida por gránulo de pizarra blanco y armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m2,
    POLYDAN® NOX 180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
    metálico. Encuentros con sumideros formado por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno
    con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con
    elastómeros SBS, con film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST.
    Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de
    Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y
    norma UNE 104401.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNOX4
  • Familia de productoCubiertas descontaminantes
  • Grupo de productosCubiertas descontaminantes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 55 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloModified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Título OmniClass Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING