Publique sus productos
NTG3 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG3 Non-walking inverted roof

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

- Impermeabilización: Membrana PVC no adherida 

- Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) 

- Acabado: Grava

VENTAJAS

- Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.

- Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad de la impermeabilización y evita condensaciones entre capas.

- Impermeabilización no adherida.

- Soldaduras mediante aire caliente.

- Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua.

- Sistema con Declaración Ambiental de Producto.

- Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC ROOFCOLLECT®

APLICACIÓN

- Edificios logísticos e industriales.

- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.

- Edificios residenciales públicos o privados.

- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.

- Edificios administrativos y corporativos.

- Edificios Sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.



Especificaciones
  • Cubierta plana invertida no transitable constituida por:
    Capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC con armadura de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL FV®1.2; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter la capa de grava.
    Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente al paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®.
    Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT nº 551R/15 y UNE 104416.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNTG3
  • Familia de productoRoofs
  • Grupo de productosInverted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING