Publique sus productos
NTV7 Cubierta deck no transitable
Danosa

NTV7 Cubierta deck no transitable

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE
- Impermeabilización: Membrana PVC fijada mecánicamente
- Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
- Acabado: Lámina intemperie

VENTAJAS
- Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta.
- Sistema de impermeabilización y aislamiento ligero.
- Impermeabilización de alta durabilidad.
- Impermeabilización fijada mecánicamente.
- Aislamiento térmico de baja conductividad y alta resistencia a compresión.
- Soldaduras mediante aire caliente y control mediante máquinas soldadoras autómaticas.
- Sistema con Declaración Ambiental de Producto.
- Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC ROOFCOLLECT®.

APLICACIÓN
- Edificios logísticos e industriales.
- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
- Edificios residenciales públicos o privados.
- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.
- Edificios administrativos y corporativos.
- Edificios Sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNTV7
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosTraditional
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Título OmniClass Polyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings