Publique sus productos
POLYDAN 48 P PARKING
Danosa

POLYDAN 48 P PARKING

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM (SBS)-48-FP. Compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en un geotextil. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación. CAMPO DE APLICACIÓN: Uso recomendado: - Lámina superior de membranas multicapa para impermeabilización de cubiertas de aparcamiento (cubiertas parking o superficie de rodadura, etc...), (membrana PA-8 según la norma UNE 104-402/96). Lámina superior en membranas bicapa con protección pesada adheridas (membrana PA-7 y PA-8 según la norma UNE 104-402/96). - Impermeabilización de soleras y losas de cimentación. - Impermeabilización de tableros carreteros. Otros usos: - Membrana monocapa para impermeabilización de cubiertas con protección pesada adherida (membrana PA-6 y PA-9 según la norma UNE 104-402/96). - Membrana monocapa adherida para impermeabilización de cubiertas de aparcamiento (cubiertas parking o superficie de rodadura, etc...), (membrana PA-9 según la norma UNE 104-402/96). - Impermeabilización de rampas de aparcamiento. - Impermeabilización de muros enterrados. - Impermeabilización de cuartos húmedos (cuartos de baño, cocinas, vestuarios, etc). - En rehabilitación, impermeabilización de cubiertas con solado recibido con cemento cola. - Impermeabilización de cubiertas acabadas en césped artificial.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: Comportamiento frente a un fuego externo: PND - UNE-EN 1187; (UNE-EN 13501-5) Reacción al fuego: E - (UNE-EN 11925-2); (UNE-EN 13501-1) Estanquidad al agua: Pasa - (UNE-EN 1928) Resistencia a la tracción longitudinal: 1000 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1) Resistencia a la tracción transversal: 800 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1) Elongación a la rotura longitudina:l 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) Elongación a la rotura transversal: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) Resistencia a la penetración de raíces: No Pasa - (UNE-EN 13948) Resistencia a la carga estática: Mayor que 25 kg (UNE-EN 12730) Resistencia al impacto: Mayor que 2000 mm (UNE-EN 12691) Resistencia al desgarro longitudinal: 500 ± 100 N (UNE-EN 12310-1) Resistencia al desgarro transversal: 500 ± 100 N (UNE-EN 12310-1) Resistencia de juntas: pelado de junta:s PND - (UNE-EN 12316-1) Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura: 650 ± 250 - (UNE-EN 12317-1) Flexibilidad a bajas temperaturas: Menor que -15 ºC (UNE-EN 1109) Factor de resistencia a la humedad: 20.000 - (UNE-EN 1931) Sustancias peligrosas: PND Durabilidad flexibilidad: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109) Durabilidad fluencia: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110) INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Contenido reciclado previo al consumidor: 0 % Contenido reciclado posterior al consumidor: 35 % Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España) Compuestos orgánicos volátiles (COV's): 50 (A+)* µg/m3 (ISO 16000-6:2006) PRESENTACIÓN: Longitud: 8 m Ancho: 1 m Superficie por rollo: 8 m² Rollos por palet: 23 rollos Código de Producto: 141151
Especificaciones técnicas
  • Referenciapolydan_48_parking
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de productosAsphalt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)8000
  • Profundidad (mm)4
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)4.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Descripción Uniclass 2015Bitumen sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElastomeric Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniClass Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoA20
  • CSI UniFormat II TítuloBASEMENT CONSTRUCTION
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText