Lámina bituminosa foto-catalítica de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-50/G-FP.
Está compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS) de alta durabilidad, acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color blanco con revestimiento fotocatalítico. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación.
CAMPO DE APLICACIÓN
Uso recomendado:
- Membrana monocapa para impermeabilización de cubiertas autoprotegidas adherida (membrana GA-1 según la norma UNE 104-402/96).
Uso mejorado:
- Lámina superior de membranas multicapa para impermeabilización de cubiertas con autoprotección mineral (membranas GA-2, GA-5 y GA-6 según la norma UNE 104-402/96).
- El acabado mineral aporta a la lámina resistencia a los rayos UV, necesario en las impermeabilizaciones vistas. Por lo tanto esta lámina se puede utilizar como capa superior en membranas bicapa con protección pesada adheridas (membrana PA-8 según la norma UNE 104-402/96) sustituyendo a la lámina plastificada, en aquellos casos en que se prevea que va a transcurrir cierto tiempo entre ejecución de la impermeabilización y de la protección.
VENTAJAS Y BENEFICIOS
La lámina fotocatalítica POLYDAN NOX 180-50/GP ELAST.+, al estar constituida por un mástico de betún modificado con polímeros elastómeros tipo SBS de alta durabilidad que mejora sustancialmente al resto de másticos bituminosos, aporta unas prestaciones muy superiores en comportamiento a altas y bajas temperaturas, elasticidad y resistencia al envejecimiento, lo que conlleva una mayor durabilidad de la lámina y una mayor seguridad de la membrana impermeabilizante.
La lámina fotocatalítica POLYDAN NOX 180-50/GP ELAST.+, al incorporar una armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, presenta las siguientes ventajas que proporcionan beneficios concretos al sistema:
VENTAJAS
- Lámina descontaminante de partículas NOX.
- Excelente durabilidad a largo plazo.
- Gran resistencia al desgarro.
- Gran resistencia a la tracción y gran elongación a la rotura.
- Gran resistencia al punzonamiento estático y dinámico.
- Imputrescible.
- Muy estable a largo plazo.
- Gran estabilidad dimensional.
BENEFICIOS
- Buenas prestaciones en sistemas clavados.
- Absorbe bien los movimientos estructurales.
- Es, por tanto, una buena protección antipunzonante frente a daños mecánicos.
- Conserva mejor sus propiedades con el paso del tiempo.
- Colabora a aumentar la durabilidad de la lámina.
- Limita las deformaciones y las tensiones en la membrana impermeabilizante.
La lámina fotocatalítica POLYDAN NOX 180-50/GP ELAST.+ es una lámina para aquellos casos en que se requieran altas prestaciones de impermeabilización:
- Dispone de una armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, superior al de las láminas LBM (SBS)-50/G-FP.
- El mayor gramaje de la armadura de poliéster le confiere a la lámina mayores prestaciones mecánicas a la tracción, al punzonamiento estático y dinámico y al desgarro.