Publique sus productos
SUF3 Suelo flotante básico termoacústico
Danosa

SUF3 Suelo flotante básico termoacústico

SUELO FLOTANTE BÁSICO TERMOACÚSTICO - Aislamiento acústico: polietileno reticulado - Aislamiento térmico: poliestireno extruido (XPS) - Acabado: pavimento VENTAJAS: - Aislamiento a ruido aéreo DnTw entre 55 - 64 dBA. - Aislamiento a ruido de impacto L'nTw entre 42 - 58 dB. - Sistema de aislamiento acústico certificado por D.I.T. 439R/16. - Durabilidad en el tiempo. - Alta resistencia a la compresión. - Compatible con instalaciones por el suelo. - No necesita una capa de protección a la humedad. - No precisa barrera de vapor. - Alta durabilidad de las prestaciones térmicas. - Sistema que evita riesgos de condensaciones intersticiales. - Elevada resistencia a la difusión de vapor del poliestireno extruido. - Declaración Ambiental de Producto (DAP). USOS: - Edificios residenciales públicos o privados en forjados que den a locales no calefactados o al exterior.
Especificaciones
  • Aislamiento térmico y acústico sobre forjado en contacto con el aire exterior formado por: Paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 40 mm de espesor, con juntas perimetrales a media madera, depositados sobre el forjado y protegidos por lámina acústica de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 5mm de espesor, IMPACTODAN® 5, fijada entre sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero de al menos 5 cm de espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el empleo de cinta Desolidarizador perimetral; listo para recibir el acabado. Sistema de instalación según D.I.T. 439R/16.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSUF3
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosSeparating floor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 48
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 19 11
  • Título OmniClass Floating Floors
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes