Publique sus productos
TEF2 Techo flotante para locales con emisión entre 80-90 dBA y horario nocturno
Danosa

TEF2 Techo flotante para locales con emisión entre 80-90 dBA y horario nocturno

TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISIÓN ENTRE 80-90 dBA Y HORARIO NOCTURNO: - Aislamiento acústico: lana de roca, membrana acústica de alta densidad con algodón y lámina bituminosa de alta densidad VENTAJAS: - Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos para locales que requieran un DnTA mayor que 65 dBA. - El enlucido asegura la estanquidad del forjado. Sistema masa-resorte-masa con resonador membrana (absorción a bajas frecuencias) y absorbente a medias y altas frecuencias. - La membrana entre placas desplaza la resonancia del sistema hacia frecuencias menos audibles y mejora la baja frecuencia. - Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico aumentando el espesor de la lana mineral. - La cámara estanca puede ser la mínima que permite el local. - El amortiguador evita las excitaciones de medias y altas frecuencias. - Sistema ligero de buena planimetriá y rapidez de ejecución. APLICACIÓN: - Locales de emisión 80-90 dBA de horario nocturno: cervecerías, restaurantes y bares de copas. - Aulas de música en colegios. - Escuelas de música: cabinas individuales para instrumentos. - Discotecas en centros comerciales.
Especificaciones
  • Techo masa flotante para locales con emisión entre 85 y 90 dBA y horario nocturno formado por: Enlucido del forjado; Absorción a bajas frecuencias mediante resonador membrana bicapa, ACUSTIDAN® fijado mecánicamente con fijaciones de aislamiento de 40; Amortiguador de caucho unido a la vigueta con taco de acero para tornillo o varilla de Ø 6; estructura de doble perfilería de yeso laminado con lana mineral depositada sobre la estructura de 70 kg/ m3 de densidad y 40 mm de espesor, ROCDAN® 231/40; colocación de placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana acústica Danosa M.A.D.® 4 de 4 mm de espesor fijada a la placa mediante grapas; fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir techo decorativo para llevar instalaciones.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTEF2
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosCeiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25_10_10
  • Descripción Uniclass 2015Board suspended ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-15 13 21 35
  • Título OmniClass Acoustical Ceiling Treatment
  • CSI UniFormat II CódigoC3030
  • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText