Publique sus productos
dassoXTR Classic Espresso Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)
dassoXTR Classic Espresso Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)

    dassoXTR Classic Espresso Rooftop Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G2 - Deck Plank)

    Traducido por Google,
    La cubierta de techo de bambú fusionado es el único material adecuado para la cubierta de techo con clasificación de incendio Clase A y compatible con WUI. Las cubiertas se pueden construir sobre estructura de madera tratada o estructura de pedestal comercial con conector adecuado para vigueta de madera, vigueta de aluminio o directamente a las tejas de la cubierta. Con la popularidad de la cubierta de la azotea, la estructura de pedestal está ganando mucha aceptación y funciona a la perfección con tablones de cubierta o tejas de cubierta. Los tablones de la plataforma proporcionarán una apariencia tradicional de tablones aleatorios o tablones escalonados, mientras que las tejas de la plataforma brindarán la apariencia de mosaico. Los tablones y losetas para terrazas de bambú fundido dassoXTR se instalaron perfectamente con múltiples marcas de pedestales en su mercado. El bambú fundido es duradero, dimensionalmente estable, no se deforma ni se pandea, no contiene COV, no se filtra y se instala un 30 % más rápido. Todos nuestros tablones de bambú están diseñados para una longitud de 6 pies con lengüeta y ranuras. El G2 Deck Plank (xxx-DK20-G2-PP) está disponible en dos colores, Classic Espresso y Epic Cognac, y nuestras losetas para terraza solo están disponibles en Epic Cognac.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Size: 3/4+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, both side lengths grooved
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Bundle: 18.00
      Lin. ft. Per Pallet: 1152.00
      Sq.ft. per Bundle: 8.10
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 8.327
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Hidden clips and Face Screw (Countersink plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXTR-DK20-G2-PP-Bamboo-Rooftop-Deck-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo Rooftop Decking
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.79
    • Ancho (pulgadas)5.39
    • Profundidad (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)13.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBamboo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes