Publique sus productos
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel

    EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel

    Traducido por Google,
    En proyectos de ingeniería, con el fin de adaptarse a diversas formas y formas, así como
    El problema de la altura del cojinete, DASSO se da cuenta de la combinación de cuero de bambú y
    aluminio, que es un producto diversificado con un peso más ligero y mejor fuego
    actuación
    Especificaciones
    • Material: Bamboo&aluminum
      Species: Moso Bamboo
      Color: Carbonization
      Size:
      (1)C-type aluminum square:1800*120*40mm
      (2)Carbon side bamboo skin + Aluminum square (four sides):2000*60/100*40mm
      (3)Bamboo &aluminum honeycomb:2440*1200*12/20mm
      (4)Bamboo + aluminum honeycomb perforated sound-absorbing board:2440*1200*12/15mm、880*400*19mm
      (5)Bamboo aluminum ceiling:600*600*12mm
      (6)Bamboo aluminum grille ceiling type C:2700/3100/5900/7000/1700*100*30mm
      Construction: Strand
      Pre-primed: Yes - paint
      Finishes: Pre-primed - with paint
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabamboo-aluminum-linear-panel
    • Familia de productoEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Grupo de productosEcoTimber dasso Bamboo and Aluminum
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía