Publique sus productos
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm

    EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm

    Traducido por Google,
    La instalación del piso ordinario es uno a uno de manera regular. Dasso Industrial Bamboo Flooring desarrollado por dasso Group se puede instalar en un área grande y sin costuras. Las características de este piso (resistencia al desgaste y antiestático) ayudan a que sea adecuado para centros comerciales, entornos de oficina, aeropuertos o talleres mecánicos con mucho tráfico. El piso industrial de bambú trenzado Dasso está hecho de bambú de alta calidad de 4 a 6 materia prima, y ​​luego ató las pequeñas tiras de bambú tejidas con cinta adhesiva. el instalador los pega en el subsuelo, lija la cinta, rellena los huecos y termina la superficie.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:200mm*300mm*10mm、280mm*140*10/15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBF-Ind-SC-TC-bamboo-flooring
    • Familia de productoEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Grupo de productosEcoTimber dasso Flooring for Interior Industrial Use
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía