Publique sus productos
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWSB-FOU-ESP-5-Bamboo-Flooring
    • Familia de productodassoFlooring
    • Grupo de productosFoundation Strand Bamboo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.5
    • Ancho (mm)5
    • Profundidad (mm)73
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Material secundarioMadera
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction