Publique sus productos
EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Winter Wheat Densified Bamboo

EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Winter Wheat Densified Bamboo

Traducido por Google,
  • Hilo de bambú cepillado con alambre de trigo de invierno
  • Preacabado con UV mate
  • Clic de empuje lateral 5G
  • Construcción tejida de hilo sólido.
Especificaciones
  • T1/2"xW4-3/4"x RL (1'-72.8in.)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWSB-FOU-WIN-4-Bamboo-Flooring
  • Familia de productodassoFlooring
  • Grupo de productosFoundation Strand Bamboo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)0.5
  • Ancho (mm)4.75
  • Profundidad (mm)73
Información relacionada
  • Material principalBambú
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera