Publique sus productos
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Decking 178mm

    Traducido por Google,

    dassoXTR Epic Cognac es una tarima para terraza sólida y de alta densidad, hecha de fibras de bambú comprimidas con un proceso de tratamiento CeramiX especial y patentado, lo que lo convierte en uno de los materiales más fuertes, duros y duraderos del mercado para crear el espacio perfecto para el entretenimiento al aire libre y relajación. Una característica única de dassoCTECH es el machihembrado de la cabeza: esto sólo puede realizarse con materiales muy estables y permite la conexión de un número ilimitado de tablas en longitud. La forma simétrica especial de los lados ofrece la posibilidad de elegir entre la superficie ranurada o plana, y permite una instalación rápida con sujetadores. Solo se necesitan dos perfiles de terraza para la aplicación de terrazas exteriores. Se utiliza una sola tabla ranurada (G1) como tabla inicial y final y la G2 para la plataforma misma. Todos nuestros tablones para terraza también incluyen nuestro exclusivo sistema de extremo machihembrado y ranurado para unir los tablones sin problemas. Como cualquier especie de madera dura tropical sin tratar, cuando se expone a condiciones exteriores, dassoCTECH cambiará de color claro con el tiempo creando una apariencia muy natural.

    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1850mm*178mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:47.42 Sq.m.Per Pallet: 853.55 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaED20-WG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Grupo de productosdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)178
    • Profundidad (mm)1850
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)7.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Decking

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía