Publique sus productos
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm

    dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm

    Traducido por Google,

    El bambú para exteriores dassoXTR Epic Cognac PLUS se procesa a partir de bambú renovable, que es ecológico. La implementación de la tecnología patentada CeramiX garantiza una excelente calidad, como alta durabilidad, alta resistencia al fuego y alta estabilidad. La longitud de 3050 mm es de alta gama y atmosférica; ofrece la posibilidad de elegir entre la superficie ranurada o plana; Adecuado para paisajes al aire libre, caminos de plataforma, piscinas y otros lugares comerciales o residencias familiares.

    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*137mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth&V-grooved/Smooth&Reeded faces Sq.m. Per Bundle:60.17 Sq.m.Per Pallet: 1083.07 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELD20-SG2-Bamboo-Decking
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Grupo de productosdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)137
    • Profundidad (mm)3050
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Decking

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía