Publique sus productos
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    Traducido por Google,
    • EcoTimber Esmeralda Bambú Desplegado
    • Preacabado con UV semibrillante
    • T&G regular con una construcción totalmente de bambú de 3 capas.
    • Espesor de la capa de desgaste de 5 mm.
    Especificaciones
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaES-NW-EME-3-Bamboo-Flooring
    • Familia de productodassoFlooring
    • Grupo de productosNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.63
    • Ancho (mm)3.25
    • Profundidad (mm)43
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Material secundarioMadera
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera