Publique sus productos
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    Traducido por Google,

    El revestimiento de bambú fundido dassoXTR Epic Cognac es la excelente opción en revestimiento exterior comercial, donde envejece naturalmente como la madera. Nuestro exclusivo sistema de revestimiento con FasTrak ofrece la solución de revestimiento y pantalla contra la lluvia más atractiva disponible. Reduce el desperdicio y acelera la instalación en un 50%.

    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.84 Sq.m.Per Pallet: 1473.12 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaES12-100G2-PSS-Bamboo-Cladding
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Grupo de productosdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Ceiling
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)1860
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía