Publique sus productos
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm
DassoXTR Finished Decking 155mm

    DassoXTR Finished Decking 155mm

    Traducido por Google,
    dassoXTR Fused Bamboo Decking es la opción superior para todas las aplicaciones de cubiertas exteriores y se ha utilizado en todo el mundo en muchos proyectos comerciales y residenciales. Solo se necesitan dos perfiles de plataforma para su aplicación de plataforma exterior. Un tablón ranurado único (G1) utilizado como tablón inicial y final y el G2 para la plataforma misma. Todos nuestros tablones para terrazas también incluyen nuestro exclusivo sistema combinado de extremo machihembrado y machihembrado para unir los tablones a la perfección.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*155mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:48.17 Sq.m.Per Pallet: 867.13 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXD20-MG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)155
    • Profundidad (mm)1850
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)6.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Decking

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía