Publique sus productos
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm

    DassoXTR Finished Cladding 137mm

    Traducido por Google,
    El revestimiento de bambú fusionado dassoXTR es la mejor opción para revestimiento exterior comercial, donde envejece naturalmente como la madera. Nuestro exclusivo sistema de revestimiento con FasTrak ofrece la pantalla de lluvia y la solución de revestimiento exterior más atractiva disponible. Reduce el desperdicio y acelera la instalación en un 50%.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*137mm*18mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:54.75 Sq.m.Per Pallet: 985.41 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXS18-SSL-5TG-PSS-Bamboo-Cladding
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo Cladding
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)137
    • Profundidad (mm)1850
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía