Publique sus productos
Heavy-Duty Locking Weapon Racks

Heavy-Duty Locking Weapon Racks

Traducido por Google,
Los estantes para armas Datum G2 de 36" y 42" con puertas plegables y abatibles están diseñados para almacenar de forma segura armas, equipo y otros accesorios tácticos. La puerta plegable ocupa menos espacio que la puerta abatible tradicional, lo que la hace ideal para áreas con espacio limitado.
Especificaciones
  • Width: 36″ or 42″ Depth: 15″ Height: 48″, 64″, 72″, or 84″
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheavy-duty-locking-weapon-racks
  • Familia de productoWeapon Storage
  • Grupo de productosHeavy-Duty Lockin Weapon Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica