Publique sus productos
Mail Sorting Shelves & Tables

Mail Sorting Shelves & Tables

Traducido por Google,
Mail Master ofrece una variedad de estaciones de clasificación preconfiguradas para simplificar el proceso de pedido. Elija entre 7 diseños preensamblados y comience a organizar de inmediato. Cuenta con laminado termofusionado de 19 mm, bordes de PVC y estantes pintados a juego. Los rieles de acero permiten ajustar los estantes en intervalos de 2,5 cm. Los refuerzos garantizan que los estantes no se doblen ni se deformen. Unidades de esquina disponibles para maximizar el almacenamiento y el espacio de trabajo. Amplia gama de estaciones de clasificación preconfiguradas. 7 opciones de diseño preensambladas, además de la posibilidad de personalización. Selección de mesas de trabajo, módulos de clasificación y elevadores. Las opciones y accesorios incluyen divisores de almacenamiento, cajoneras, cabeceras de exhibición de plexiglás, cerraduras y más.
Especificaciones
  • Station 1: Height adjusts from 74″ to 82″ Station 2: Height adjusts from 48-1/2″ to 56-1/2″ Station 3: Height adjusts from 66-1/2″ to 74-1/2″ Station 4: Height adjusts from 74″ to 82″ Station 5: Height adjusts from 60″ to 68″ Station 6: Overall height is 61-1/2″ Station 7: Overall height is 61-1/2″
Especificaciones técnicas
  • Referenciamail-sorting-shelves-tables
  • Familia de productoDesks & Workstations
  • Grupo de productosMail Sorting Shelves & Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica