Publique sus productos
Storage Lockers

Storage Lockers

Traducido por Google,
Los casilleros GearStor de Datum son una solución práctica para el personal que necesita guardar y asegurar uniformes, equipo, mochilas de emergencia, artículos personales y más. Disponibles en modelos de una o dos puertas, estos casilleros pueden equiparse con una barra para colgar ropa, estantes completos y parciales, y ganchos. También se ofrecen componentes opcionales como paneles para accesorios, cajas de seguridad y bandejas para botas.
Especificaciones
  • Single-Door Dimensions

    • Width: 18" or 24"
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78"
    • Custom sizes available, contact us for details

    Double-Door Dimensions

    • Width: 30", 36", 42* or 48*
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78*
    • Custom sizes available, contact us for details
Especificaciones técnicas
  • Referenciastorage-lockers
  • Familia de productoLockers
  • Grupo de productosStorage Lockers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica