Publique sus productos
Locking Rotating Files

Locking Rotating Files

Traducido por Google,
El archivador rotatorio EZ2 de Datum es un sistema de almacenamiento giratorio y fácil de usar que maximiza el espacio disponible. Su diseño eficiente incluye estantes que giran 360 grados y son accesibles por ambos lados para aumentar la productividad. El almacenamiento se puede configurar tanto en la parte delantera como en la trasera de cada unidad, lo que proporciona el doble de espacio en el mismo espacio que ocupa una sola unidad.
Especificaciones
  • Width: 36-1/2″ (starter), 30-3/4″ (adder) Depth: 25″ 2 shelves: 30″ 3 shelves: 42″ 4 shelves: 51″ 5 shelves: 61-1/2″ 6 shelves: 72″ 7 shelves: 82-1/2″ 8 shelves: 93″
Especificaciones técnicas
  • Referencialocking-rotating-files
  • Familia de productoFile Systems & Shelving
  • Grupo de productosLocking Rotating Files
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica