Publique sus productos
Locking Weapon Racks

Locking Weapon Racks

Traducido por Google,
Los armarios para armas de Datum, tanto de una como de dos puertas, son armarios tradicionales que ofrecen el máximo espacio de almacenamiento aprovechando todo su ancho. El espacio libre permite un acceso completo a las armas, el equipo y los accesorios almacenados. Las puertas del armario plegable se retraen completamente dentro del armario para facilitar el libre movimiento en su interior. Este modelo cumple con los estándares de seguridad establecidos por el ejército estadounidense y es ideal para su uso en áreas con espacio limitado.
Especificaciones
  • Dimensions

    Hinged Door Size Options

    • Width: 21" or 42"
    • Depth: 15
    • Height: 24*, 36", 45*, 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Bi-Fold Door Size Options

    • Width: 42"
    • Depth: 15*
    • Height: 24", 36", 45", 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Specifications are subject to change. Contact Datum for the most accurate product details.

Especificaciones técnicas
  • Referencialocking-weapon-racks
  • Familia de productoWeapon Storage
  • Grupo de productosLocking weapon Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica