Publique sus productos
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl

    Traducido por Google,
    Fregadero de cerámica fue creado a partir de materia prima de alta calidad, origen natural. Esto lo hace resistente a altas temperaturas y cambios rápidos. Además, no pierde color ni brillo con el paso del tiempo, y el color matizado y elegante se funde a la perfección con el resto de elementos del equipamiento. Un fregadero limpio de 1 cámara es una solución perfecta en cocinas pequeñas y casas tipo estudio con un anexo.
    Especificaciones
    • SINK
      Finish: white
      Surface type: shine
      Material: ceramic
      Installation method: farmhouse, top mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 475
      Length [mm]: 595
      Height [mm]: 220
      Bowl depth [mm]: 200
      Cut-out Length [mm]: 575
      Cut-out Width [mm]: 455
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: manual
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZCB_610K
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosSinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania