Publique sus productos
Momi, Granite sink, 1-bowl with drainer
Deante

Momi, Granite sink, 1-bowl with drainer

Traducido por Google,
El fregadero de granito magnético es una solución muy ingeniosa. Gracias a los imanes incorporados y a la cubierta de acero, se puede utilizar una parte del estante lateral para aumentar la funcionalidad. Es de conocimiento común que los microorganismos no crecen muy rápidamente en un ambiente seco, por lo que también ofrecemos accesorios adicionales específicos. Para que queden bien ajustados, puede colocar los cubiertos en cestas con fondo calado y colgar un paño o esponja de cocina en los mangos para que se escurran. El fregadero de granito magnético es resistente a la decoloración, los golpes y las altas temperaturas, de acuerdo con la norma europea PN-EN 13310. Un fregadero ordenado de un seno es una solución perfecta para cocinas pequeñas y apartamentos tipo estudio con cocina americana.
Especificaciones
  • SINK
    Finish:  metallic grey
    Surface type:  matte
    Material:  granite
    Installation method:  under mounted, inset
    Number of bowls:  1
    Minimum cabinet width [mm]:  600
    Length [mm]:  820
    Width [mm]:  500
    Height [mm]:  229
    Bowl depth [mm]:  200
    Cut-out Length [mm]:  800
    Cut-out Width [mm]:  480
    Reversible:  Yes
    Equipped with accessories:  Yes
    Overflow spot:  in a bowl
    Drain diameter:  3.5''
    Number of holes:  0
    Number of pre-drilled holes:  5
    Antibacterial:  Yes
    Hydrophobicity:  Yes
    Additional features:  drain cover included
    SINK WASTE KIT
    Finish:  steel
    Sink material:  granite
    Sink installation method:  flush, under mounted, inset, farmhouse
    Number of sink bowls:  1
    Overflow type:  round with a cap, rectangular with a cap
    Overflow spot:  in a bowl
    Drain diameter:  3.5''
    Plug type:  automatic, with a button
    Low siphon/ Space saver:  Yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine:  Yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZKM_S11B
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de productosSinks
  • Día de publicación2024-10-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalComposite
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania