Publique sus productos
Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl
Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl
    Deante

    Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl

    Traducido por Google,
    El fregadero de granito magnético es una solución muy ingeniosa. Gracias a los imanes incorporados y a la cubierta de acero, se puede utilizar una parte del estante lateral para aumentar la funcionalidad. Es de conocimiento común que los microorganismos no crecen muy rápidamente en un ambiente seco, por lo que también ofrecemos accesorios adicionales específicos. Para que queden bien ajustados, puede colocar los cubiertos en cestas con fondo calado y colgar un paño o esponja de cocina en los mangos para que se escurran. El fregadero de granito magnético es resistente a la decoloración, los golpes y las altas temperaturas, de acuerdo con la norma europea PN-EN 13310. Un fregadero ordenado de un seno es una solución perfecta para cocinas pequeñas y apartamentos tipo estudio con cocina americana.
    Especificaciones
    • SINK
      Finish:  metallic grey
      Surface type:  matte
      Material:  granite
      Installation method:  inset, under mounted
      Number of bowls:  1.5
      Minimum cabinet width [mm]:  700
      Length [mm]:  600
      Width [mm]:  520
      Height [mm]:  229
      Bowl depth [mm]:  200
      2nd bowl depth [mm]:  200
      Cut-out Length [mm]:  580
      Cut-out Width [mm]:  500
      Reversible:  Yes
      Equipped with accessories:  Yes
      Overflow spot:  in a bowl
      Drain diameter:  3.5''
      Number of holes:  1
      Number of pre-drilled holes:  4
      Antibacterial:  Yes
      Hydrophobicity:  Yes
      Additional features:  drain cover included
      SINK WASTE KIT
      Finish:  steel
      Sink material:  granite
      Sink installation method:  flush, under mounted, inset, farmhouse
      Number of sink bowls:  1.5, 2
      Overflow type:  round with a cap, rectangular with a cap
      Overflow spot:  in a bowl
      Drain diameter:  3.5''
      Plug type:  automatic, with a button
      Low siphon/ Space saver:  Yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine:  Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZKM_S503
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosSinks
    • Día de publicación2024-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania