Publique sus productos
Silia, Towel hanger  - wall-mounted
Deante

Silia, Towel hanger - wall-mounted

Traducido por Google,
Un práctico toallero es un elemento importante de cada baño. Su diseño cromado universal hace que encaje fácilmente en la decoración de toda la habitación, independientemente de si está dispuesta en un estilo moderno o más tradicional. Su principal ventaja es la capacidad de cambiar rápida y fácilmente la posición y la altura. Gracias a esto, hasta los más pequeños de la casa podrán utilizarlo de forma cómoda. Montaje en pared. Forma redonda.
Especificaciones
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  113
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  60
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaADI_F621
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño