Publique sus productos
Silia, Towel hanger double - wall-mounted
Deante

Silia, Towel hanger double - wall-mounted

Traducido por Google,
Un práctico toallero es un elemento importante de cada baño. Su diseño cromado universal hace que encaje fácilmente en la decoración de toda la habitación, independientemente de si está dispuesta en un estilo moderno o más tradicional. Su principal ventaja es la capacidad de cambiar rápida y fácilmente la posición y la altura. Gracias a esto, hasta los más pequeños de la casa podrán utilizarlo de forma cómoda. El elemento tiene dos asas. El producto está diseñado para montar en la pared.
Especificaciones
  • Finish:  nero
    Surface type:  matte
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  150
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaADI_N631
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño