Publique sus productos
Silia, Toilet paper holder  - wall-mounted
Deante

Silia, Toilet paper holder - wall-mounted

Traducido por Google,
El portarrollos combina funcionalidad con apariencia estética. Este es un elemento discreto del equipamiento del WC, sin el cual no podemos imaginar un uso cómodo de esta habitación. Se caracteriza por una sólida construcción de metal de alta calidad y un elegante acabado. El diseño minimalista es consistente con el resto de la colección Deante. Se adapta perfectamente a los interiores modernos, donde significa mejor.
Especificaciones
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  160
    Width [mm]:  167
    Depth [mm]:  85
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaADI_R211
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño