Publique sus productos
Mokko, Shelf, wall-mounted
Mokko, Shelf, wall-mounted
Mokko, Shelf, wall-mounted
    Deante

    Mokko, Shelf, wall-mounted

    Traducido por Google,
    En cada baño, en la ducha, cerca de la bañera o de los lavabos, la estantería para cosméticos es muy útil. La estantería Deante es muy práctica. Gracias a la construcción calada descarga eficientemente el agua, y la limpieza se limita a frotar un paño o enjuagar con agua corriente. El material utilizado para la producción es rígido y confiable, y su acabado armoniza perfectamente con otros elementos de la decoración del baño. El producto está montado en la pared. Obtiene grandes oportunidades de arreglos y un lugar adicional.
    Especificaciones
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  35
      Width [mm]:  395
      Depth [mm]:  109
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADM_N511
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario