Publique sus productos
Round, Shower basket
Round, Shower basket
    Deante

    Round, Shower basket

    Traducido por Google,
    Estética cesta de ducha fabricada en acero inoxidable. Es muy cómodo de usar y los cosméticos no se caen gracias al borde alto. También puede guardar cosas más pequeñas en él, porque las barras transversales densamente dispuestas en la parte inferior contrarrestan eficazmente la caída. Un acabado universal y un diseño sencillo hacen que encaje en los salones de baño de cada disposición. La construcción sólida de una cesta de ducha evita que se doble, incluso con una carga mayor. Kit de montaje incluido.
    Especificaciones
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, stainless steel
      Height [mm]:  60
      Width [mm]:  392
      Depth [mm]:  131
      Mounting kit included:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADR_0551
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño