Publique sus productos
Alpinia, Washbasin tap - with temperature reduction
Alpinia, Washbasin tap - with temperature reduction
    Deante

    Alpinia, Washbasin tap - with temperature reduction

    Traducido por Google,
    El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
    Especificaciones
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 145
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      Temperature lock: yes
       
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 110
       
      AERATORS
      Aerator type: coin-slot
      Aerator size: M24
       
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBGAH020M
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño