Publique sus productos
Silia HEXA, Washbasin tap
Deante

Silia HEXA, Washbasin tap

Traducido por Google,
Forma noble y simplicidad atemporal, Revestimiento de acero cepillado innovador y de fácil mantenimiento, Mangueras de conexión de 45 cm incluidas, El cuerpo del mezclador está hecho de latón de la más alta calidad, El mezclador está equipado con un aireador de chorro, El manguito de montaje facilita la instalación del mezclador, El aireador móvil le permite dirigir el chorro de agua, Solo los mejores materiales, cuya calidad ha sido confirmada por pruebas de laboratorio, Clase de caudal Z (4-9 l/min) que permite reducir el consumo de agua, Agente de limpieza para grifos en todos los colores disponibles
Especificaciones
  • Mixer: Finish: steel Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 179 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Mixer spout range [mm]: 110 Material: brass Aerator: Aerator type: swivel, flat Aerator size: M18 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBHS_F20M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Europa