Publique sus productos
Silia HEXA, Washbasin tap
Silia HEXA, Washbasin tap
    Deante

    Silia HEXA, Washbasin tap

    Traducido por Google,
    Forma noble y simplicidad atemporal, El manguito de montaje facilita la instalación del mezclador, Revestimiento de oro cepillado innovador y de fácil mantenimiento, El aireador móvil le permite dirigir el chorro de agua, Solo los mejores materiales, cuya calidad ha sido confirmada por pruebas de laboratorio, El mezclador está equipado con un aireador de chorro, El cuerpo del mezclador está hecho de latón de la más alta calidad, Mangueras de conexión de 45 cm incluidas, Clase de caudal Z (4-9 l/min) que permite reducir el consumo de agua, Agente de limpieza para grifos en todos los colores disponibles
    Especificaciones
    • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 179 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Spout type: still Mixer spout range [mm]: 110 Material: brass Aerator: Aerator type: swivel, flat Aerator size: M18 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBHS_R20M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

    Disponibilidad en regiones

    Europa